Datos técnicos
Volumen de suministro
2 piñones z10 d12, St, negro
Características
Número de artículo | 0.0.730.99 |
---|---|
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 94 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Estos duraderos piñones cuentan con dientes endurecidos. Si se detecta desgaste en uno de los piñones, siempre es aconsejable utilizar este kit para sustituir ambos piñones.
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Código arancelario
73269098