Datos técnicos
Volumen de suministro
1 carro, Al, natural
1 placa de cubierta, St, zinc.
1 placa de contacto, St, inoxidable
3 juegos de escobillas, natural
2 tornillos avellanados DIN 7991 M3x5, St, zinc.
4 tornillos Allen DIN 7984 M4x12, St, zinc.
2 tornillos Allen DIN 7984-M4x8, St, negro
2 pasadores ISO 2338 4h8x30, St, natural
Características
| Número de artículo | 0.0.604.23 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 534 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Carro de cuatro rodillos, contacto de rodillos lubricados con aceite (lubricación cada 6 meses o 2500 km)
Las unidades lineales KLE destacan por su alta precisión y movimientos lineales con baja vibración.
Variantes
Ordenar por
| Serie: 5 | |
| Serie: 6 | |
| Serie: 8 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84879090