Cable prolongador conector hembra/macho
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.732.24 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 552 g |
| Longitud del cable | 3 m |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
En el sistema GST18-5, los conectores macho y hembra se unen automáticamente en la orientación correcta.
Utilice el prolongador m-h GST18-5 de 3 m (0.0.732.24) y el derivador en T GST18-5 (0.0.732.16) para suministrar corriente a la primera unidad LED y a la conexión del dispositivo de la siguiente luminaria.
Pueden conectarse en paralelo hasta 30 luminarias LED empotrables 1200x300 (0.0.716.96).
Indicaciones de montaje
Variantes
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85444290