Cable de datos
Este producto está disponible por poco tiempo.
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.688.53 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 682 g |
| Minimum bending radius | . = 93 mm |
| Longitud del cable | 5 m |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | verde |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 20 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 25 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 20 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 25 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m |
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
Código arancelario
85444290
Cable de datos
Este producto está disponible por poco tiempo.