Datos técnicos
Volumen de suministro
Perfil guía y divisor 32x12, Al
Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión
Características
| Número de artículo | 0.0.676.37 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 244 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El perfil guía y divisor 32x12 junto con las uniones pertinentes se utilizan para crear divisores a medida. Los kits de unión varían en función del tipo de borde de la bandeja (con rebordes, con rebordes laterales o sin rebordes).
El divisor 600 también está disponible como kit de profundidad estándar de 600 mm correspondiente a la bandeja 8 ESD A. Está diseñado para ser utilizado con los tres modelos de bandejas ergologistic® de item, facilitando la gestión de la intralogística y los procesos manuales de ensamblaje.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Tray model: All-round frame | Usable length variable: 578 | |
| Tray model: Open at rear | Usable length variable: 594 | |
| Tray model: Open at front and rear | Usable length variable: 610 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
83024900