Junta tope puerta


Variante seleccionada
Junta tope puerta 6 30, gris, similar al RAL 7042 (0.0.719.58)
Junta tope puerta 6 30, gris, similar al RAL 7042
0.0.719.58
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.719.58
Serieserie 6
Protección contra ESDNo
Pesom = 133 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 3000 mm
MaterialPP/TPE
Colorgris, similar al RAL 7042

Descripción

La junta tope para puerta 6 30 crea un tope de puerta amortiguador de impactos en todo el perímetro de puertas batientes fabricadas con perfiles de la serie 6 y montadas en marcos de perfiles fabricados con la serie 6. La junta elástica sella el hueco de la puerta en toda su longitud.
La junta tope para puerta se encaja en la ranura de la serie 6 del perfil marco y permanece en su posición sin necesidad de tornillos.
Las juntas tope puerta se usan en marcos de la serie 6. Las puertas, sin embargo, pueden ser diseñadas con la serie 6 (dimensión modular de 30 mm) con una holgura en todo su contorno (recomendado: s > 4 a 6 mm).

Variantes

Ordenar por

Line:  6Second line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  6Second line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000
Line:  8Second line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  8Second line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000
Line:  8Second line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  8Second line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Código arancelario
39169090