Perfil protección de cantos


Variante seleccionada
Perfil protección de cantos 8, gris, similar al RAL 7042 (0.0.715.30)
Perfil protección de cantos 8, gris, similar al RAL 7042
0.0.715.30
Mostrar todo
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.715.30
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 240 g/m
Dureza65 Sh A
Unidad de suministrocorte máx. 2000 mm
MaterialTPV
Colorgris, similar al RAL 7042

Descripción

El perfil de protección de cantos 8 ofrece un revestimiento elástico para el canto de un perfil y la superficie del perfil hasta la ranura. El perfil de protección se coloca en su sitio tirando de él por encima de la esquina del perfil de la serie 8. Se sujeta en las aletas de la ranura adyacentes.
El perfil de protección evita daños a los equipos de fábrica cercanos, a las mercancías transportadas y al propio perfil.
Se pueden instalar hasta cuatro perfiles de protección de cantos 8 en un perfil de la serie 8. De este modo, se garantiza una protección precisa de la estructura frente a impactos donde más importa. Cuando se transportan mercancías delicadas, el perfil de protección de cantos puede ofrecer una superficie de contacto elástica que también evita que las mercancías resbalen durante el transporte.
El perfil de protección de cantos 8 puede utilizarse con la tapeta-pie 8 (0.0.714.83) para garantizar que la testa del perfil también quede cubierta de forma segura. Ambos productos tienen un grosor de material idéntico.
Consejo: Humedezca el interior del perfil de protección de cantos 8 con agua jabonosa para facilitar su colocación.

Indicaciones de montaje

Este producto puede cortarse a la longitud deseada con los alicates de uso general de item.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  TPVColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  TPVColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Foamed PEColour:  Grey Grey

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
40082900