Sistema de fijación, junta 8


Variante seleccionada
Sistema de fijación, junta 8, gris, similar al RAL 7042 (0.0.716.28)
Sistema de fijación, junta 8, gris, similar al RAL 7042
0.0.716.28
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Características

Número de artículo0.0.716.28
Serieserie X
Protección contra ESDNo
Pesom = 42,55 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 20 m
MaterialTPV
Colorgris, similar al RAL 7042
idoneidad para sala blanca

Descripción

El sistema de fijación de item es un sistema modular para la fijación de paneles en su lugar. Está especialmente indicado para su uso en salas blancas, pero también puede utilizarse para construir paredes y techos. Cuando se utilizan conjuntamente, los perfiles base, las cubiertas de listones angulares, los perfiles de moldura y las juntas ayudan a crear superficies fáciles de limpiar del tipo que se necesita en una sala blanca.
El sistema de fijación también puede combinarse con una serie de paneles, así como con las series X y XMS. No es necesario recortar secciones en perfiles ni paneles.

Nota: Para facilitar el montaje, los perfiles de aluminio para la fijación en paneles deben pedirse 0,5 mm más cortos que la medida de corte calculada.
El elástico sistema de fijación, junta 8 sella el espacio entre el panel y el perfil de moldura en el sistema de fijación. Fabricada en TPV, la junta se encaja en el perfil moldura para crear un sello resistente a la presión y compensar las tolerancias entre el panel y el perfil.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 20000
Liefereinheit:  RolleLänge:  20000

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
40069000