Empalme D30


Variante seleccionada
Empalme D30-45° (0.0.662.15)
Empalme D30-45°
0.0.662.15
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 medios empalmes, aluminio de fundición, natural
1 Tornillo Allen similar a DIN 912 M6x29.4, acero, zincado brillante
1 Tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.662.15
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 131 g
Unidad de suministro1 pza.
Estado en la entregaPremontado
ParM = 10 Nm

Descripción

La alternativa al ángulo recto: Los empalmes del sistema de tubos perfilados D30 lo hacen aún más versátil. Los empalmes unen los tubos perfilados D30 por las testas de forma muy rígida y sirven para extender perfiles y crear esquinas redondeadas.
Siguiendo la tendencia de los empalmes a 30° (0.0.646.10) y 60° (0.0.646.94), ahora hay un empalme a 45°: el empalme D30-45°. Esta unión se puede utilizar, por ejemplo, para diseñar tableros octogonales.
Nota:Para crear uniones de tubos perfilados en cualquier ángulo se puede utilizar la rótula de unión D30 (0.0.646.85.

Variantes

Ordenar por

Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  30°Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  45°Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  60°Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 252nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 502nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  InsideAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 252nd type:  Double
Connection type:  Angular positionMounting type:  ThreadAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 252nd type:  Double
Connection type:  ButtingMounting type:  OutsideAngular position:  Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  ButtingMounting type:  OutsideAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°Internal radius:  -2nd type:  -

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900