Empalme D30


Variante seleccionada
Empalme D30-180° (0.0.662.05)
Empalme D30-180°
0.0.662.05
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 medios empalmes, aluminio de fundición, natural
1 Tornillo Allen similar a DIN 912 M6x29.4, acero, zincado brillante
1 Tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.662.05
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 119 g
Unidad de suministro1 pza.
Estado en la entregaPremontado
ParM = 10 Nm

Descripción

El empalme D30-180° se utiliza cuando el final del tubo perfilado no es el final de la estructura. Esta unión empalma tubos perfilados D30 por las testas. Este método de extensión es adecuado cuando se busca incrementar la longitud de un marco existente. También se puede utilizar para unir dos retales de tubo perfilado existentes de forma que no se tenga que utilizar un nuevo retal.

Variantes

Ordenar por

Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  30°Radio interior:  -2º modelo:  -
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  45°Radio interior:  -2º modelo:  -
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  60°Radio interior:  -2º modelo:  -
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  90°Radio interior:  Radio interior de 252º modelo:  -
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  90°Radio interior:  Radio interior de 502º modelo:  -
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  DentroPosición angular:  90°Radio interior:  Radio interior de 252º modelo:  Doble
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  RoscaPosición angular:  90°Radio interior:  Radio interior de 252º modelo:  Doble
Tipo de conexión:  EmpalmadaTipo de montaje:  FueraPosición angular:  Radio interior:  -2º modelo:  -
Tipo de conexión:  EmpalmadaTipo de montaje:  FueraPosición angular:  -90°...+90° / 0°...+360°Radio interior:  -2º modelo:  -

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900