Interruptor


Variante seleccionada
Detector proximidad 8 - 1NO (0.3.001.30)
Detector proximidad 8 - 1NO
0.3.001.30
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Detector de proximidad inductivo, conmutación positiva
Cuerpo Al, anodizado, natural
Mecanismo de fijación, tornillos de fijación
Tensión = 10…30 V DC
Intensidad de conmutaciónmáx = 150 mA
Alcance = 2 mm
Cable, gris, l = 3 m; d = 3 mm

Características

Número de artículo0.3.001.30
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 51 g
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

Interruptor de proximidad para integrar en las ranuras de los perfiles 8 para detectar la posición final o como referencia para las unidades lineales.
El interruptor de proximidad puede desplazarse a cualquier punto de la ranura y puede ser asegurado en su posición desde arriba.

Variantes

Ordenar por

Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  Line 8 groovePlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Line 8 groovePlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KLEPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KLEPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Timing-Belt Reverse UnitPlug-in: 
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Timing-Belt Reverse UnitPlug-in:  X

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Código arancelario
85365080