FFU pre-filtro M5 - 500x500

0.0.708.99


Datos técnicos

Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Características

Número de artículo0.0.708.99
Protección contra ESDNo
Pesom = 320 g
Unidad de suministro1 pza.
idoneidad para sala blanca

Descripción

Como se explica en la guía del usuario, el pre-filtro de clase M5 se instala en la parte superior de la unidad de filtrado. Es aconsejable cambiar el filtro cada 12 meses.
El FFU pre-filtro M5 - 500x500 elimina el polvo, las partículas más grandes y otros materiales extraños del aire, prolongando así la vida útil del FFU filtro HEPA H14 - 1200x600 (0.0.712.76).
La unidad de filtrado está compuesta por una carcasa, un pre-filtro y un filtro HEPA. Todos estos componentes también están disponibles por separado como piezas de recambio.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
22411101
UNSPSC 9.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22411101
eCl@ss 8.0
22411101
eCl@ss 5.1
22411101
eCl@ss 7.1
22411101
eCl@ss 11.0
22411101
UNSPSC 7.0
26111603
Código arancelario
84219990