Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.712.75 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 20 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | Al, sin tratar |
| idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
Código arancelario
84219990