Datos técnicos
Volumen de suministro
1 base de enchufe, 6 salidas, con interruptor externo
(Se suministra el conector estándar doméstico alemán)
1 cable de conexión base shuko con conector de tierra 5m
(Se suministra el conector estándar doméstico alemán)
1 cable de conexión base shuko con conector de tierra
(Se suministra el conector estándar doméstico alemán)
1 cable de control, 4G0,5mm², 5m
1 pulsador, mantenido, 22mm
1 soporte para bloque de contactos, 22mm
1 bloque de contactos
1NO, 22mm, 1,5A
1 potenciómetro 22 mm, 10kOhm
1 adaptador de terminal RJ45
1 adhesivo para elementos operativos, 2x22mm
2 tuercas V 8 St M6
2 tornillos gota de sebo con collar
Notas de uso e instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.715.84 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2,02 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Parcialmente premontado |
| idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
La base de enchufe se conecta y desconecta con el pulsador de la regleta. De este modo, resulta sencillo controlar la alimentación de todos los consumidores de 230 voltios de una caja o armario de flujo laminar.
No se necesitan conocimientos detallados de ingeniería eléctrica para cablear e instalar el sistema. El proceso se describe en la guía de instalación.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Código arancelario
85369095