Unidad filtrado 1200x600 

0.0.716.42


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Volumen de suministro

1 FFU alojamiento 1200x600
1 FFU filtro HEPA H14 - 1200x600
1 FFU pre-filtro M5 - 500x500
Notas de uso e instalación

Características

Número de artículo0.0.716.42
Protección contra ESDNo
Pesom = 32,32 kg
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaParcialmente premontado
MaterialAl, sin tratar
idoneidad para sala blanca

Descripción

La unidad filtrado 1200x600 (0.0.716.42) se coloca en el sistema de fijación, listón angular X 8 que se fija a la construcción del techo y no se atornilla. La junta de poliuretano semicircular del filtro HEPA (0.0.712.76) crea un sellado hermético para que solo pueda entrar aire filtrado en la zona de trabajo. Para proteger su alto rendimiento filtrante, el filtro HEPA debe manipularse con especial cuidado durante el transporte y la instalación.
La unidad filtrado (0.0.716.42) se encaja perfectamente en la estructura del techo. El filtro HEPA H14 - 1200x600 (0.0.712.76) reemplazable tiene dos juntas.
El FFU StarterKit 230V (0.0.715.83) y el FlowBox kit instalación 230V (0.0.715.84) facilitan la puesta en marcha de la unidad filtrado 1200x600. El StarterKit (kit de inicio) contiene un cable de conexión de 230 V y elementos para apagar y encender la FFU y regular el flujo de aire. El kit instalación también contiene una base de enchufe que se puede conectar y desconectar.
Un FFU StarterKit 230V puede controlar hasta diez unidades de filtrado y ventilación. Las FFU deben conectarse con el cable Ethernet S/FTP (0.0.723.80).

Indicaciones de montaje

La unidad de filtrado está compuesta por una carcasa, un pre-filtro y un filtro HEPA. Todos estos componentes también están disponibles por separado como piezas de recambio.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22410190
eCl@ss 7.1
22410190
eCl@ss 8.0
22410190
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
eCl@ss 11.0
22410190
UNSPSC 9.0
26111603
Código arancelario
84213925