FFU StarterKit 230V

0.0.715.83


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Volumen de suministro

1 unidad operativa con cable de control, 4G0,5 mm², 5 m y adaptador de terminal RJ45
1 cable de conexión base shuko con conector de tierra 5m
(Se suministra el conector estándar doméstico alemán)
2 tuercas V 8 St M4, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M4x16
2 arandelas ISO 7092 - 4 - 200 HV, zinc.
Notas de uso e instalación

Características

Número de artículo0.0.715.83
Protección contra ESDNo
Pesom = 1,1 kg
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaParcialmente premontado
idoneidad para sala blanca

Descripción

El FFU StarterKit 230V incluye los cables y elementos operativos necesarios para la puesta en marcha de la unidad filtrado 1200x600 (0.0.716.42) y su control mediante un potenciómetro. Esta solución "plug and play" controla directamente la FFU y se instala fácilmente, sin necesidad de conocimientos de ingeniería eléctrica.
La unidad operativa cuenta con un botón ON/OFF y un potenciómetro para controlar el flujo de aire. Se puede instalar en un perfil o en un panel.
Un FFU StarterKit 230V puede controlar hasta diez unidades de filtrado y ventilación. Las FFU deben conectarse con el cable Ethernet S/FTP (0.0.723.80).

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Código arancelario
85369095