Kit de unión estándar


Variante seleccionada
Kit de unión estándar 6, unilateral (0.0.716.18)
Kit de unión estándar 6, unilateral
0.0.716.18
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 placa de unión estándar 6, unilateral, St, zinc.
1 tornillo gota de sebo especial similar al ISO 7380 M6x14, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.716.18
ParM = 10 Nm
Serieserie 6
Protección contra ESDsi
Pesom = 9 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de unión estándar 6 unilateral de item conecta dos perfiles de la serie 6 en ángulo recto para crear una conexión altamente resistente al desplazamiento y a la torsión. La placa de unión asimétrica de acero zincado queda encajada en una ranura para garantizar la correcta alineación de la fijación a fin de evitar la torsión. La otra ranura queda libre.
Para instalar la fijación, es necesario tallar una rosca en el núcleo del primer perfil. El segundo perfil necesita un orificio de instalación y se conecta en una posición fija.
En comparación con otras uniones, las uniones estándar sobresalen sólo muy poco hacia la ranura. El kit unión estándar 6 incorpora de serie una pestaña antigiro de doble cara, pero también está disponible en variantes que incorporan una placa de unión acortada por un lado o un elemento de centrado compacto (K). Las variantes dejan libre una o ambas ranuras de los perfiles de aluminio.
Los kits unión estándar 6 también están disponibles en un diseño con protección ESD para disipar las cargas electrostáticas.

Indicaciones de montaje

Instalación con testa de perfil enrasada
Instalación con tapeta de perfil enrasada
Instalación de un travesaño

Variantes

Ordenar por

Série:  5Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M5Longueur du filetage:  12
Série:  5Matériau:  Acier (inoxydable)Forme:  des deux côtésFiletage:  M5Longueur du filetage:  12
Série:  5Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M5Longueur du filetage:  12
Série:  6Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  6Matériau:  Acier (inoxydable)Forme:  des deux côtésFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  6Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  6Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  6Matériau:  Acier zinguéForme:  d’un seul côtéFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  6Matériau:  Plastique (POM)Forme:  compacteFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Acier (inoxydable)Forme:  des deux côtésFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  d’un seul côtéFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  d’un seul côtéFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Plastique (POM)Forme:  compacteFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Plastique (POM)Forme:  compacteFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  10Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M10Longueur du filetage:  25
Série:  12Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M12Longueur du filetage:  30
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  KH8Longueur du filetage:  55
Série:  8Matériau:  Acier (inoxydable)Forme:  des deux côtésFiletage:  M8Longueur du filetage:  35

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181568