Piñón


Variante seleccionada
Rodillo D39,5-25 (0.0.673.55)
Rodillo D39,5-25
0.0.673.55
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Rodillo D39,5-25
2 rodamientos de bolas, estancos
Tornillo Allen DIN 912-M6x33, St, zinc.
2 arandelas DIN 125-6.4, St, zinc

Características

Número de artículo0.0.673.55
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 49 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

¡Movimiento longitudinal! El robusto rodillo D39,5-25 gira con rodamientos de bolas sobre perfiles de aluminio ofreciendo una guía para componentes fiable. Es perfecto para aplicaciones Karakuri/LCA.
Mediante los accesorios suministrados, el rodillo D39,5-25 se puede unir a un perfil 6 D30 por la testa (con una rosca M6), o en una ranura mediante una tuerca. Alternativamente también se puede fijar utilizando un multiblock D30.

Variantes

Ordenar por

Diametro della rotella:  60 mmIncl. tecnica di collegamento: 
Diametro della rotella:  60 mmIncl. tecnica di collegamento:  X
Diametro della rotella:  39,5 mmIncl. tecnica di collegamento: 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
83022000