Cable de datos
Este producto está disponible por poco tiempo.
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.691.43 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2,96 kg |
| Minimum bending radius | . = 93 mm |
| Longitud del cable | 25 m |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | verde |
Descripción
Todos los cables están disponibles en longitudes estándares de 5 y 10 metros. Los cables de datos incorporan protección CEM. Al seleccionar los cables de alimentación, es importante elegir el tipo correcto de cable para la carga gestionada. Los conectores permiten que los distintos tipos de cables no puedan confundirse y garantizan que no se conecten al terminal erróneo.
Nota: si utiliza MotionDesigner® de item para configurar un sistema llave en mano, el programa selecciona automáticamente el cable correcto.
Variantes
Ordenar por
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 20 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 25 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 20 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 25 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m |
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Código arancelario
85444290
Cable de datos
Este producto está disponible por poco tiempo.