Articulación
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 medias articulaciones, fundición de zinc, aluminio blanco RAL 9006
2 fijaciones, PA-GF, negro
2 casquillos roscados M4, St, zinc.
2 anillos distanciadores, St, inoxidable
2 tornillos hexagonales, St
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M5x12, St, zinc. (premontados)
Características
| Número de artículo | 0.0.691.33 |
|---|---|
| Serie | serie 5 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 44 g |
| Carga móvil | F2 = 100 N |
| Carga móvil | F1 = 200 N |
| Carga fija | F1 = 500 N |
| Carga fija | F2 = 200 N |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: X | Bauform: normal | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: ✓ | Bauform: normal | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: X | Bauform: normal | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: ✓ | Bauform: normal | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: X | Bauform: normal | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: ✓ | Bauform: normal | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: X | Bauform: normal | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 40x40 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: X | Bauform: normal | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 40x40 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: ✓ | Bauform: normal | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Ausführung Gelenk: Stirnseite / Nut | Klemmhebel: X | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Ausführung Gelenk: Stirnseite / Stirnseite | Klemmhebel: X | Bauform: beidseitig |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
79070000