Adaptador de rosca M6 LH/RH
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 adaptador de rosca M6 LH/RH T2, acero, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.709.41 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 8 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | St. zinc. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Modèle: T1 | |
| Modèle: T2 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.1
23110807
eCl@ss 5.1
23110807
UNSPSC 9.0
31161704
eCl@ss 7.1
23110807
eCl@ss 4.0
23110807
eCl@ss 5.0
23110807
UNSPSC 7.0
31161704
eCl@ss 6.0.1
23110807
eCl@ss 8.0
23110807
eCl@ss 11.0
23110790
Código arancelario
73181535