Módulos de opción controladores serie C


Variante seleccionada
Interfaz EtherCAT (0.0.668.15)
Interfaz EtherCAT
0.0.668.15
Mostrar todo
Este producto está disponible por poco tiempo.

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.668.15
Protección contra ESDNo
Pesom = 45 g
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

Los módulos enchufables conectan los controladores de item con entornos de sistemaa través de los estándares de bus de campo EtherCAT o PROFIBUS.
Como soluciones de tipo plug-and-play, los módulos simplemente se insertan en una de las ranuras de expansión. Los puertos de conexión necesarios para la red pertinente se encuentran en la parte delantera de los módulos.

Variantes

Ordenar por

Function:  PROFINET
Function:  EtherCAT
Function:  Safety Module STO

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27069204
eCl@ss 4.0
27360204
eCl@ss 4.1
27360204
eCl@ss 5.0
19030503
eCl@ss 5.1
19030503
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
eCl@ss 6.0.1
27069204
eCl@ss 7.1
27069204
eCl@ss 11.0
27219090
Código arancelario
90329000