Datos técnicos
Volumen de suministro
6 columnas, Al, anodizado, natural, con cable de 2 m
2 unidades de control con cable de alimentación de 5 m
1 cable de sincronización, 4 m
1 panel de control de mesa, 3 posiciones de memoria, pantalla digital de altura con 2 m de cable
Características
| Número de artículo | 0.0.718.72 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 52,103 kg |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | -5 °C ... +40 °C |
| Corriente de alimentación | Tensión de alimentación = 230V~ 50/60 Hz |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Velocidad máxima de desplazamiento | Vmax = 25 mm/s |
| Carrera máx. | Hmax = 410 mm |
| Capacidad de carga máxima | F = 6000 N |
| Par | M = 140 Nm |
| idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
Las columnas de mesa de altura regulable proporcionan un puesto de trabajo ergonómico para usuarios de diferentes estaturas, además de facilitar el cambio entre trabajo sentado y de pie.
Se pueden utilizar seis columnas sincronizadas eléctricamente para construir islas de producción y células en forma de U.
Cuando se utiliza un número impar de columnas de mesa, se puede pedir individualmente el soporte de tablero 8 de 520x100 (0.0.703.60).
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84289090