Extensor pie 8 160x60
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 pie mesa 160x60, St, aluminio blanco pintando al polvo similar al RAL 9006
2 pies ajustables D47 M10x30
Elementos de unión
Características
Número de artículo | 0.0.731.25 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 4,98 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Dos pies ajustables desde arriba permiten compensar la altura.
Variantes
Ordenar por
Design: Eccentric | |
Design: Centric |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
83024900