Kit columnas de mesa 8 E 230V

0.0.718.73


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Volumen de suministro

8 columnas, Al, anodizado, natural, con cable de 2 m
2 unidades de control con cable de alimentación de 5 m
1 cable de sincronización, 4 m
1 panel de control de mesa, 3 posiciones de memoria, pantalla digital de altura con 2 m de cable

Características

Número de artículo0.0.718.73
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 68,102 kg
Temperatura ambiente (en funcionamiento)-5 °C ... +40 °C
Corriente de alimentaciónTensión de alimentación = 230V~ 50/60 Hz
Unidad de suministro1 kit
Velocidad máxima de desplazamientoVmax = 25 mm/s
Carrera máx.Hmax = 410 mm
Capacidad de carga máximaF = 8000 N
ParM = 140 Nm
idoneidad para sala blanca

Descripción

El kit de columnas de mesa 8 E 230V es la base de los bancos de trabajo con regulación eléctrica de altura. Las ocho potentes columnas elevadoras permiten construir estaciones de trabajo individuales.
Las columnas de mesa de altura regulable proporcionan un puesto de trabajo ergonómico para usuarios de diferentes estaturas, además de facilitar el cambio entre trabajo sentado y de pie.
Las ocho columnas sincronizadas eléctricamente tienen una enorme capacidad de carga y se pueden utilizar para subir y bajar líneas de producción completas compuestas de hasta siete bancos.
El panel de control de mesa con indicador digital de altura garantiza que los usuarios puedan seleccionar con precisión su altura de trabajo deseada. Gracias a la función de memoria, pueden almacenarse tres posiciones de altura en el controlador e implementarse en el banco automáticamente, con solo pulsar un botón.
Con el kit de pies de mesa 8 (0.0.676.18), bastan dos columnas de mesa item para diseñar el conjunto base de un banco de trabajo de altura regulable. Con el kit de pies de mesa doble 8 (0.0.676.19), se pueden utilizar dos tableros opuestos en un solo kit de columnas de mesa.
El kit de soporte para tablero 8 de 520x100 (0.0.676.17) fija el tablero a las dos columnas de mesa item de un banco de trabajo. Los robustos travesaños también sirven para montar los perfiles 8 a modo de travesaños de apoyo para reforzar el tablero de mesa.
Cuando se utiliza un número impar de columnas de mesa, se puede pedir individualmente el soporte de tablero 8 de 520x100 (0.0.703.60).

Indicaciones de montaje

Las placas base se suministran con roscas M10 mecanizadas que pueden ser usadas para unir pies ajustables.
Las roscas M6 de las placas de montaje pueden ser usadas en combinación con kits de uniones automáticas 8 para unir las columnas a perfiles 8 160x60 4N E.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84289090