Kit de unión automática


Variante seleccionada
Kit unión automática F 8 S 40, zincado (0.0.731.29)
Kit unión automática F 8 S 40, zincado
0.0.731.29
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 uniones automáticas 8 S, zincado brillante, premontadas
1 tuerca F 8 St 2xM6-36, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.731.29
ParM = 14 Nm
Serieserie 8
Característicaszincado
Protección contra ESDsi
Pesom = 61 g
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaParcialmente premontado

Descripción

El kit de unión automática F 8 S 40, zincado brillante de item une dos perfiles de la serie 8 en ángulo recto para crear una conexión con una resistencia particularmente elevada al desplazamiento, la torsión y la flexión. La tuerca F con dos roscas facilita la fijación de ambas uniones automáticas en la dimensión modular de 40 mm.
Gracias a su tornillo prisionero integrado, la tuerca F queda asegurada adicionalmente frente a movimientos involuntarios en la ranura. Este tornillo prisionero también crea una conexión con protección ESD entre la tuerca y el perfil.
Para acelerar el montaje, las compactas uniones automáticas 8 S se atornillan en la ranura con sus tornillos ya colocados. Gracias a este tornillo prisionero, la unión puede apretarse directamente. Esto también facilita el uso de la unión con perfiles que tienen una ranura cerrada.
El tornillo prisionero facilita enormemente el montaje del kit de fijación automática 8 S. El tornillo se suministra ya montado en su lugar. Esto significa que la unión automática puede introducirse inmediatamente en una ranura de la serie 8.
La rosca de la unión automática 8 S es cónica y tiene un número de vueltas y una forma optimizados. Gracias a su rosca patentada, esta unión presenta una resistencia especialmente alta a las fuerzas axiales, aunque el par de inserción necesario es el mismo que para una unión automática 8.
Las uniones automáticas deben utilizarse generalmente por pares. Para agilizar los trabajos de montaje, también hay disponibles kits que contienen dos uniones automáticas 8 S y una tuerca con dos roscas. La tuerca F, que tiene dos roscas y un tornillo prisionero, también garantiza que las fijaciones se puedan colocar previamente de forma fiable y crea una conexión de perfiles con protección ESD.
Al colocar previamente las tuercas F, podrá montar estructuras de mayor tamaño, como salas y cabinas, de forma fácil, rápida y sin errores. Para ello, taladre un orificio en la base de la ranura del perfil en los puntos deseados para ofrecer un punto de centrado para el balín con resorte de la tuerca F. La conexión basada en fricción entre el tornillo prisionero y la ranura también mejora la fuerza de desplazamiento de la tuerca.
Al atornillarlo, el tornillo prisionero de una tuerca F de item atraviesa la capa anodizada aislante de electricidad que cubre el perfil de aluminio. Esto hace que las tuercas F sean adecuadas para fijaciones con protección ESD que se utilizarán dentro de una EPA (área de protección electrostática).
En el caso de construcciones de mayor tamaño –por ejemplo, en una sala blanca–, pueden crear una conexión de perfiles con protección ESD sin necesidad de elementos adicionales.
Los perfiles pueden montarse a posteriori o desplazarse en construcciones existentes utilizando kit unión automática.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Serie:  5Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  5Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  10Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  12Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  5Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  6Seconda serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  6Seconda serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  5Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  5Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  12Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181900