Multiblock adhesivo
Datos técnicos
Volumen de suministro
Multiblock adhesivo, PA, gris
Espuma VHB: Adhesivo acrílico (celda cerrada 100 %)
Revestimiento VHB: Film PE, recubierto de silicona
Características
| Número de artículo | 0.0.698.22 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 9,6 g |
| Unidad de suministro | 1 PU = 10 piezas. |
| Material | PA |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Solo tiene que encajar el Multiblock adhesivo 8 en una ranura de la serie 8, sin necesidad de herramientas. Hay disponibles variantes para paneles con grosores de 4, 6 y 10 mm. Mediante los multiblocks con adhesivos en ambos lados, se pueden crear estructuras de doble panel. Para maximizar la estabilidad del panel, hay que colocar un Multiblock adhesivo lo más cerca posible de cada esquina. El hueco máximo entre dos multiblocks no debe superar los 300 mm.
Cuando se utilizan con paneles de un grosor adecuado, la superficie externa irá enrasada con el perfil. Se recomienda dejar un hueco de 3 mm en todos los bordes. Debe utilizar el Espaciador 3mm para multiblock adhesivo 8 para garantizar una perfecta colocación de los paneles. En el caso de paneles verticales, los espaciadores ayudan a amortiguar mecánicamente las cargas. Los espaciadores también facilitan la instalación y sostienen el panel en su lugar cuando se procede a retirar el film protector que cubre el adhesivo de debajo del panel.
Nota: Los multiblocks adhesivos están diseñados para su uso en interiores. En el caso de cargas colgantes, deben añadirse medios mecánicos de soporte.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Bauform: beidseitig | Verstellbereich: 4 mm | |
| Bauform: beidseitig | Verstellbereich: 6 mm | |
| Bauform: beidseitig | Verstellbereich: 10 mm | |
| Bauform: einseitig | Verstellbereich: 4 mm | |
| Bauform: einseitig | Verstellbereich: 6 mm | |
| Bauform: einseitig | Verstellbereich: 10 mm |
descargas
Datos CAD
«Multiblock adhesivo 8 10mm, gris, similar al RAL 7042» es un set de productos y contiene el mismo artículo 10 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39191080