Perfil de rotulación 8
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.687.03 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 194 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
| Material | PVC |
| Color | gris/transparente |
Descripción
Gracias a este soporte para rótulos con ahorro de espacio, cada herramienta puede volver a colocarse exactamente en su lugar en un tiempo mínimo. El soporte se fija en la ranura sin necesidad de ninguna herramienta y puede cortarse a medida utilizando los alicates multiuso de item. Se puede descargar una plantilla de Word de la página de descripción de producto del soporte en la tienda en línea de item y utilizarla para crear rótulos ilustrados.
Variantes
Ordenar por
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: Work Bench System | Delivery unit: Piece | Length: 160 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
Código arancelario
39162000
Perfil de rotulación 8
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria


Grey


Aluminium, natural