Anillo de bloqueo


Variante seleccionada
Anillo de bloqueo D30 (0.0.664.50)
Anillo de bloqueo D30
0.0.664.50
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Anillo de bloqueo perfil D30, aluminio
1 Taco roscado en cruz M6, acero, zincado brillante
1 Tornillo de cabeza hueca hexagonal similar a DIN 912 M6x29,4, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.664.50
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 50 g
Unidad de suministro1 pza.
Estado en la entregaPremontado

Descripción

El anillo de bloqueo D30 asegura la posición del cojinete D40/30 en el eje. Sin esta medida de retención el cojinete se deslizaría hacia el suelo ya que la fricción con el tubo es mínima.

Variantes

Ordenar por

Accessory function:  Panel ClampThread length:  28Clamp Lever:  X
Accessory function:  Fast installationThread length:  -Clamp Lever: 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
76169990