Luz RGB multisegmento
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 luz RGB IO-Link multisegmento 125
1 kit de unión
Características
| Número de artículo | 0.0.721.00 |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento | 24 V DC |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 151 g |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | 0 °C … +50 °C |
| Clase de protección | IP 67 |
| Puertos | IO-Link (V1.1) |
| Potencia | 3 W |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | Al, anodizado, natural |
| Consumo actual | 125 mA |
Descripción
La parametrización se realiza a través de IO-Link. Las funciones de iluminación, como los colores, el control separado de los dos segmentos, la luminosidad y el comportamiento de parpadeo de los distintos segmentos de LED, pueden ajustarse libremente. También se pueden activar varios colores y patrones de parpadeo mediante entradas de activación, sin necesidad de utilizar IO-Link.
El difusor 125 (0.0.720.76) puede montarse como si fuera una tapa.
Variantes
Ordenar por
| Largo: 125 mm | |
| Largo: 250 mm | |
| Largo: 480 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200
Luz RGB multisegmento
* Información obligatoria