Tope magnético
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 cuerpo, PA-GB, gris
1 placa de tope, St, zinc.
3 tuercas 6 St M4, zinc.
1 tornillo avellanado DIN 7991 M4x12, St, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991 M4x10, St, zinc.
1 arandela, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.719.67 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 47 g |
| Fuerza de retención | 40 N |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
| idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
La carcasa con su imán se fija en la ranura de la serie 6 del perfil marco. La placa de tope de acero se instala en la ranura de la serie 6 del segmento de la puerta.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Farbe: grau | Rasterung: 40x40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Farbe: schwarz | Rasterung: 40x40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Farbe: grau | Rasterung: 32x18 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Rasterung: 30x30 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: 8 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Rasterung: 30x30 mm | Nuttyp: 8 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
85051990


grau
schwarz
RAL 7042 (Verkehrsgrau)