superficies cerradas
* Información obligatoria
Datos técnicos
Nota técnica
Dimensiones aproximadas del panel 3000x1500 mm
Características
Número de artículo | 0.0.026.73 |
---|---|
Características | anodizado natural |
Protección contra ESD | No |
Peso, espec. Superficie | m = 5,55 kg/m2 |
Unidad de suministro | corte máx. 2920x1470 mm |
Material | Compuesto Al-PE |
Descripción
El material compuesto está fabricado con láminas de aluminio y plástico. Está compuesto por 3 capas (0,5 mm de aluminio, 3,0 mm de polietileno, 0,5 mm de aluminio).
El material compuesto ofrece buena rigidez y resistencia a la flexión. Las capas de aluminio (AlMg1) de 0,5 mm le proporcionan la rigidez. Como resultado, el material del núcleo (PE) no se ha de tener en cuenta al calcular la tensión permitida.
Variantes
Ordenar por
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 2040 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 2070 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 2000 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1970 | Breite: 50 ... 970 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Breite: 1000 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2920 | Breite: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: Al-PE Compound | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: AlMg1 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: AlMg1 | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: ![]() |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 11.0
23360403
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
eCl@ss 7.1
35020501
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Código arancelario
76061230
superficies cerradas
* Información obligatoria