superficies cerradas


Variante seleccionada
Placa resina celulósica 6 mm, negro, similar al RAL 9017 (0.0.727.50)
Placa resina celulósica 6 mm, negro, similar al RAL 9017
0.0.727.50
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.727.50
Protección contra ESDNo
Peso, espec. Superficiem = 8,67 kg/m2
Unidad de suministrocorte máx. 2770x1820 mm
MaterialResina celulósica laminada
Colornegro, similar al RAL 9017

Descripción

El plástico es un material termoestable muy resistente a la abrasión y al impacto. Los paneles de 6 mm de grosor están laminados en color negro. Son adecuados para paneles, tableros de mesa y separaciones sometidos a grandes esfuerzos.
Los paneles de resina celulósica laminada también son resistentes a las altas temperaturas. En la ficha técnica se indican los detalles relativos a la dilatación térmica que deben tenerse en cuenta a la hora de instalarlos en estructuras de marco.
Hay paneles de plástico de item disponibles en varios colores. Gracias a su superficie de resina de melamina sellada higiénicamente, presentan una resistencia especialmente buena a muchos productos químicos. En la ficha técnica del producto podrá encontrar una lista completa.

Importante: Los paneles fabricados en plástico deben almacenarse y transportarse en horizontal hasta su instalación. Debido a los procesos de producción utilizados, el brillo y el color de las superficies laminadas pueden diferir ligeramente del color RAL indicado.

Variantes

Ordenar por

111 variantes coincidentes con "{{ formattedLockedParameters }}"
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 2040Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9003 ( blanco señal) RAL 9003 ( blanco señal)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico XTColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1970Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  2000 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1970Ancho:  50 ... 970Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2920Ancho:  50 ... 1470Material:  Al-PE CompoundColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  Al-PE CompoundColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470Material:  AlMg1Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470Material:  AlMg1Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Código arancelario
39219030