Brazo monitor, altura regulable
Variante seleccionada

Brazo para monitor HD, altura regulable, 5 articulaciones
0.0.731.32
0.0.731.32
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 brazo para monitor, 5 ejes, fundición de aluminio
1 guía para cables
1 adaptador Vesa 75 y 100
1 adaptador de perfil
Elementos de unión
Nota técnica
The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.
Características
| Número de artículo | 0.0.731.32 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2,71 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Capacidad de carga máxima | M = 8-20 kg |
Descripción
El brazo para monitor puede fijarse a una ranura horizontal o vertical de la serie 8. Los cables que van a la pantalla están cubiertos de forma segura.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Number of joints: 4 | Load: max. 10 kg | |
| Number of joints: 5 | Load: max. 10 kg | |
| Number of joints: 4 | Load: max. 20 kg | |
| Number of joints: 5 | Load: max. 20 kg |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
85299096
Brazo monitor, altura regulable
Variante seleccionada

Brazo para monitor HD, altura regulable, 5 articulaciones
0.0.731.32
0.0.731.32