Kit de fijación de motor
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Acoplamiento de cubo expansible D16/d13, Al/plástico
1 Riostra de torsión 8 40, St, zincado brillante
1 Distanciador de acoplamiento D80/d50 BON, Al
3 Tornillos Allen DIN 7984-M6x50, St, zincado brillante
1 Eje de transmisión D14, St
2 tornillos hexagonales ISO 4017 M6x25, St, zincado brillante
1 Chaveta paralela DIN 6885-A-5x5x25, St
Características
Número de artículo | 0.0.705.73 |
---|---|
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 954 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El reductor va atornillado al distanciador de acoplamiento y puede posicionarse en incrementos de 90°. El eje de transmisión se introduce a presión en el eje hueco del reductor sin necesidad de mecanizado adicional. El acoplamiento de cubo expansible compensa el desajuste del eje en la polea motriz.
Variantes
Ordenar por
Shaft diameter: ø 16 mm | |
Shaft diameter: ø 14 mm |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84313900