Kits de fijación de motor M
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 adaptador de motor D14 D65 M, Al
1 cubierta para polea motriz 8 40 M, Al
1 cuerpo de acoplamiento D80/d50, Al
1 acoplamiento de cubo expansible D16/d13, Al/St/TPU
1 eje de transmisión D14, St, negro
1 chaveta paralela DIN 6885-A-5x5x25, St
4 tornillos Allen DIN 7984 M6x50, St, zinc.
4 tornillos avellanados DIN 7991 M6x16, St, zinc.
4 tornillos hexagonales ISO 4017 M6x20, St, zincado
Características
Número de artículo | 0.0.725.79 |
---|---|
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 972 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El kit de fijación de motor M transmite la potencia del motor a la polea motriz. El eje de transmisión se inserta en el eje hueco del motor sin necesidad de ningún mecanizado adicional. Un acoplamiento de cubo expansible con un inserto de elastómero compensa los desajustes de la polea motriz.
La salida del eje en el extremo opuesto de la polea motriz se cubre con la tapeta.
Variantes
Ordenar por
Shaft diameter: ø 14 mm | |
Shaft diameter: ø 16 mm |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84879090