Kits de fijación de motor M


Variante seleccionada
Kit de fijación de motor 8 40 D16 M (0.0.725.76)
Kit de fijación de motor 8 40 D16 M
0.0.725.76
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 adaptador de motor D16 D60 M, Al
1 cubierta para polea motriz 8 40 M, Al
1 acoplamiento de cubo expansible D16/d13, Al/St/TPU
1 eje de transmisión D16, St, negro
1 chaveta paralela DIN 6885-A-5x5x25, St
4 tornillos avellanados DIN 7991 M6x40, St, zinc.
4 tornillos avellanados DIN 7991 M6x16, St, zinc.
4 tornillos hexagonales ISO 4017 M6x20, St, zincado

Características

Número de artículo0.0.725.76
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 463 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de fijación de motor 8 40 D16 M conecta un motor AC D16 de item a una cinta transportadora con accionamiento de centro. El kit de fijación se atornilla al motor y, a continuación, se monta en el kit de unidad de accionamiento M en el lado derecho o izquierdo de la cinta transportadora. La orientación del accionamiento puede ajustarse en incrementos de 90°.
El kit de fijación de motor M transmite la potencia del motor a la polea motriz. El eje de transmisión se inserta en el eje hueco del motor sin necesidad de ningún mecanizado adicional. Un acoplamiento de cubo expansible con un inserto de elastómero compensa los desajustes de la polea motriz.
La salida del eje en el extremo opuesto de la polea motriz se cubre con la tapeta.

Variantes

Ordenar por

Shaft diameter:  ø 14 mm
Shaft diameter:  ø 16 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84879090