Kit de fijación de motor I
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 placa de cubierta 8 40 I, St, zincado brillante
1 tapa de cubierta 8 40 I, derecha, PA, negro
1 kit de piñones z10 d12, St
1 cadena 3/8" 1x44, St
1 anillo de centro D37/D33, Al
1 adaptador de motor D80x27 I, Al
1 kit de árbol de acoplamiento D16 I, St
1 anillo de seguridad DIN 472-38x1,5, St
1 anillo de seguridad DIN 471-16x1, St
2 anillos de seguridad DIN 471-12x1, St
4 tornillos Allen DIN 912-M6x55, St, inoxidable
7 tornillos Allen DIN 912-M6x20, St, inoxidable
8 arandelas ISO 7092-6-200 HV, St, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.731.09 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 1,55 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Cuando se utiliza el accionamiento indirecto de item, el motor se encuentra debajo de la cinta transportadora. Esto permite construir cintas transportadoras estrechas sin contornos que sobresalgan del nivel de transporte o del lateral del transportador.
Debe comprobarse regularmente el desgaste de la cadena y los piñones. Cuando sea necesario, deben sustituirse utilizando la cadena 3/8" 1x44 (0.0.730.94) y el kit de piñones z10 d12 (0.0.730.99).
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Shaft diameter: ø 14 mm | Motor connection side: Left | |
Shaft diameter: ø 14 mm | Motor connection side: Right | |
Shaft diameter: ø 16 mm | Motor connection side: Left | |
Shaft diameter: ø 16 mm | Motor connection side: Right |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84313900