Datos técnicos
Volumen de suministro
1 multiblock 8 Zn, unidad básica ESD, zamak, zinc.
1 multiblock 8 Zn, tetón ESD, zamak, zinc.
1 tuerca cuadrada DIN 557-M6-5, St, zinc.
1 muelle de fleje, St, inoxidable
1 tuerca 8 St M8, zinc.
1 tornillo de gota de sebo ISO 7380-M6x25, zinc.
1 tornillo de gota de sebo ISO 7380-M8x18, zinc.
1 arandela ISO 7093-1-6-200 HV, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.720.63 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 93 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El multiblock incorpora un orificio pasante o una tuerca cuadrada que queda retenida por un muelle de fleje para evitar su caída.
Importante: Para las construcciones en áreas de protección electrostática, siempre se deben realizar y documentar mediciones de resistencia que demuestren la protección ESD. item ofrece este servicio para soluciones llave en mano.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 10 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: X | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: X | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: One-way tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: One-way tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Slotted tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Toggle tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Toggle pin PA |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
79070000