Perfil adaptador 12/8 Al


Variante seleccionada
Perfil adaptador 12/8 Al, natural (0.0.003.28)
Perfil adaptador 12/8 Al, natural
0.0.003.28
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.003.28
Serieserie 12
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Sección transversalA = 0,3 cm2
Momento de inercia, eje xIx = 0,01 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 0,06 cm4
Pesom = 75 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 2000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 0,03 cm3
Momento resistente, eje yWy = 0,1 cm3

Descripción

Ejemplo de aplicación:
Montaje de una articulación 8 40x40 HD a un perfil 12 utilizando el adaptador 12/8 Al. Los bloques antigiro de la articulación en la ranura no pierden su efectividad.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Código arancelario
76042100