Perfil X 8 240x40
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.722.04 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 18,93 cm2 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 41,74 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 1394,72 cm4 |
| Peso | m = 5,11 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Fuerza de extracción admisible de la ranura | F = 2500 N |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 20,87 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 116,69 cm3 |
Descripción
Este perfil de aluminio de peso reducido en la variante de diseño L (ligera) de item cuenta con una ranura de perfil de serie 8 cerrada y cinco abiertas. Gracias a su elevado módulo de sección y su bajo peso muerto, el perfil es especialmente adecuado para aportar rigidez a los techos autoportantes.
Junto con el sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8 Al (0.0.722.76) y el material compuesto HPL 36 mm (0.0.716.43), produce construcciones de techo transitables que superan los requisitos de la norma DIN EN 1991.
El juego de fijación automática 8 NO (0.0.489.96) es ideal para unir perfiles. Solo requiere una mínima abertura en la ranura y viene con su propio cierre.
Variantes
Ordenar por
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100