Placas de montaje de robot


Variante seleccionada
Placa de montaje robot 8 280x280 (0.0.709.45)
Placa de montaje robot 8 280x280
0.0.709.45
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.709.45
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 4,2 kg
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAl

Descripción

Encuentre la placa de montaje adecuada para su modelo de cobot.
La placa de montaje robot 8 280x280 se utiliza para fijar de forma segura los robots de los fabricantes Kuka y Universal Robots en los perfiles y marcos que tienen ranuras de la serie 8. La placa, fabricada en aluminio de alta resistencia, está pretaladrada con orificios para adaptarse a los modelos compatibles.
El patrón de orificios está diseñado para los modelos de cobot de Kuka (series LBR iisy y LBR iiwa) y Universal Robots (UR20, UR30).
item suministra placas de montaje para cobots de una amplia gama de fabricantes.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Edge length X:  160Edge length Y:  160Height/depth Z:  20Manufacturer:  Fanuc / Universal Robots 160x160Robot model:  CRX-5iA, UR3e, UR5e
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200Robot model:  CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200Robot model:  A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805
Edge length X:  240Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  ABB 240x200Robot model:  CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050
Edge length X:  280Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  ABB 280x200Robot model:  CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920
Edge length X:  280Edge length Y:  280Height/depth Z:  25Manufacturer:  KUKA / Universal Robots 280x280Robot model:  LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30
Edge length X:  160Edge length Y:  160Height/depth Z:  20Manufacturer:  Universal flange dimension 160x160Robot model:  -
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Universal flange dimension 200x200Robot model:  -

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76169990