Piñón


Variante seleccionada
Kit rodillo 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30)
Kit rodillo 8 D60/D6-25 ESD
0.0.712.30
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 rodillo D60/D6-25 ESD
1 tornillo Allen DIN 912 M6x40, acero, zincado brillante
1 arandela, acero, zincado brillante
1 casquillo espaciador D17/D6-12, acero, zincado brillante
1 tuerca V 8 acero M6, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.712.30
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 91 g
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaParcialmente premontado

Descripción

Gracias a su superficie de rodadura esférica, este rodillo D60/D6-25 ESD montado sobre rodamientos de bolas puede accionar de forma fiable escotillas y balancines. Cuando se construye un tirador con un número reducido de piezas, la instalación de dos de estos rodillos de 60 mm de diámetro para que corran el uno contra el otro da lugar a un recorrido largo.
El kit de rodillos 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30) contiene las fijaciones necesarias para montar el rodillo D60 en una ranura de la serie 8.

Variantes

Ordenar por

Roll diameter:  60 mmIncluding fixings: 
Roll diameter:  60 mmIncluding fixings:  X
Roll diameter:  39.5 mmIncluding fixings: 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84313900