Carros portaherramientas 8
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 mitades de corredera, PA-GF
2 elementos de deslizamiento, POM
Características
| Número de artículo | 0.0.618.97 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 39 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
La corredera 8 80x40 también se puede adaptar a las ranuras de los perfiles.
Los agujeros adicionales se pueden utilizar para asegurar las líneas de suministro con bridas.
- Mosquetón 60 D6: Resistencia a la tracción F = 100 N
- Mosquetón 80 D8: Resistencia a la tracción F = 200 N
Variantes
Ordenar por
| Retrofitting: X | Edge length X: 60 | |
| Retrofitting: ✓ | Edge length X: 80 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
83024900
Carros portaherramientas 8
* Información obligatoria