Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Marco señal A5, rojo
1 Film protector, transparente
1 Clip marco señal, transparente
Características
| Número de artículo | 0.0.700.56 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 78 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Material | PC |
| Color | rojo |
Descripción
El marco de señal está disponible en los tamaños A3, A4 y A5. La gama de colores disponibles posibilita la agrupación de las señales en varias categorías. El marco de señal A4 también está disponible en una versión con protección ESD de color negro.
Una capa antirreflejos protege sus señales impresas, nombres de departamentos, señales de advertencia, indicaciones, etc., y garantiza que sean visibles por ambos lados. Estos marcos estables se pueden montar de diferentes formas: pueden colgarse, apoyarse sobre su borde, fijarse en un lateral, colocarse en horizontal o vertical, conectarse formando un cubo, acoplarse a ranuras de la serie 8, montarse en tubos perfilados D30 o sujetarse en cajones de malla, rejas protectoras o bandejas portacables.
En definitiva, ofrecen una forma sencilla de garantizar una señalización clara que refleje su identidad corporativa.
Variantes
Ordenar por
| Format: A5 | Colour: Red | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A5 | Colour: Green | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A5 | Colour: Yellow | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A5 | Colour: Grey | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A4 | Colour: Red | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A4 | Colour: Green | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A4 | Colour: Yellow | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A4 | Colour: Grey | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A4 | Colour: Black | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Format: A3 | Colour: Red | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A3 | Colour: Green | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A3 | Colour: Yellow | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X | |
| Format: A3 | Colour: Grey | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Código arancelario
39269097

Red
Green
Yellow
Grey




Black