Kit de sincronismo M
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 brida para kit de sincronismo 8 40 M, Al
1 cubierta para polea motriz 8 40 M, Al
1 acoplamiento de cubo expansible D16/d13, Al/St/TPU
1 acoplamiento de cubo de apriete D16/D16, Al/TPU
1 eje de transmisión D14, St, negro
1 chaveta paralela DIN 6885-A-5x5x25, St
1 anillo de posicionamiento para cinta transportadora 8 40, PA, ESD, negro
1 sello de seguridad, advertencia para componentes giratorios
4 tornillos Allen DIN 912 M6x8, St, zinc.
4 tornillos avellanados DIN 7991 M6x16, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.727.05 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Serie | Sistemas de transporte |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 528 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El kit de sincronismo conecta el reenvío angular, que está fijado a un accionamiento de centro con un kit de fijación de motor M, con la polea motriz de la segunda cinta transportadora. También se puede instalar a posteriori.
Se utiliza el tubo D16x1.5 St (0.0.664.14) como árbol de sincronismo. El perfil cobertura del árbol de sincronismo 8 40 (0.0.710.31) cubre de forma segura este tubo D16x1.5.
Nota: El tubo y el perfil cobertura del árbol de sincronismo deben pedirse por separado en la longitud requerida.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Wellendurchmesser: ø 14 mm | |
| Wellendurchmesser: ø 16 mm |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84879090