Kit de sincronismo M


Variante seleccionada
Kit de sincronismo 8 40 M D13/D16 (0.0.727.04)
Kit de sincronismo 8 40 M D13/D16
0.0.727.04
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 brida para kit de sincronismo 8 40 M, Al
1 cubierta para polea motriz 8 40 M, Al
1 acoplamiento de cubo expansible D16/d13, Al/St/TPU
1 acoplamiento de cubo de apriete D16/D16, Al/TPU
1 eje de transmisión D16, St, negro
1 chaveta paralela DIN 6885-A-5x5x25, St
1 anillo de posicionamiento para cinta transportadora 8 40, PA, ESD, negro
1 sello de seguridad, advertencia para componentes giratorios
4 tornillos Allen DIN 912 M6x8, St, zinc.
4 tornillos avellanados DIN 7991 M6x16, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.727.04
Serieserie 8
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDNo
Pesom = 476 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de sincronismo 8 40 M D13/D16 se utiliza para hacer funcionar dos cintas transportadoras en paralelo con un accionamiento de centro y un motor AC D16.
El kit de sincronismo conecta el motor, que está fijado a un accionamiento de centro con un kit de fijación de motor M, con la polea motriz de la segunda cinta transportadora. También se puede instalar a posteriori.
Se utiliza el tubo D16x1.5 St (0.0.664.14) como árbol de sincronismo. El perfil cobertura del árbol de sincronismo 8 40 (0.0.710.31) cubre de forma segura este tubo D16x1.5.

Nota: El tubo y el perfil cobertura del árbol de sincronismo deben pedirse por separado en la longitud requerida.

Indicaciones de montaje

Cálculo de la longitud del tubo (LR) y del perfil de cobertura del árbol de sincronismo (LP) en relación con la anchura total de la cinta (BG) del transportador y la anchura del transportador individual (BF).

Variantes

Ordenar por

Diámetro de calibrado:  D14
Diámetro de calibrado:  ø 16 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84879090