Módulos de opción controladores serie C


Variante seleccionada
Tarjeta PROFINET (0.0.681.66)
Tarjeta PROFINET
0.0.681.66
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.681.66
Protección contra ESDNo
Pesom = 46 g
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

¡Conectar y listo! La tarjeta PROFINET se puede utilizar en todos los controladores item. La tarjeta se inserte en su correspondiente ranura en los controladores de item y se utiliza para conectar una item linear motion unit® con un PLC u otro sistema de control. La tarjeta PROFINET ofrece dos puertos de conexión.

Variantes

Ordenar por

Función:  PROFINET
Función:  EtherCAT
Función:  Módulo seguridad STO

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27242208
eCl@ss 4.0
27250504
eCl@ss 4.1
27250504
eCl@ss 5.0
27250504
eCl@ss 5.1
27250504
eCl@ss 6.0.1
27250504
eCl@ss 7.1
27250504
eCl@ss 11.0
27242208
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
Código arancelario
90329000