Bandeja pequeña


Variante seleccionada
Bandeja 6x4 ESD (0.0.646.96)
Bandeja 6x4 ESD
0.0.646.96
Mostrar todo

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Bandeja 6x4 ESD, premontada
Superficie útil 610x410 mm
Capacidad de carga 40 kg

Características

Número de artículo0.0.646.96
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDsi
Pesom = 4,9 kg
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado

Descripción

Las bandejas universales ayudan a mantener el orden y agilizan el flujo de trabajo. Hay varios modelos disponibles basados en los formatos europeos para asegurar la máxima compatibilidad con los sistemas de logística interna.
El reborde estable en todo el contorno evita que los materiales y herramientas se caigan durante el transporte en aplicaciones móviles internas y en sistemas de aprovisionamiento de material basados en el principio FIFO. Además, la ranura de la serie 8 se puede utilizar para añadir asas o etiquetas de almacenaje a fin de identificar claramente los elementos.
El sistema de bancos de trabajo de item incluye adaptadores compatibles para la fijación de bandejas, tanto a nivel como ajustables en ángulo.
Las bandejas ofrecen protección ESD para garantizar la máxima seguridad al manipular componentes electrónicos sensibles.
Bandeja ESD A
s = Grosor del panel
LA / LB = Dimensiones de corte de los paneles
LPA / LPB = Dimensiones de corte los perfiles marco.
LNA / LNB = Superficie útil

Variantes

Ordenar por

Dimensioni vassoio:  850x650 mmSuperficie utile:  810x610 mm
Dimensioni vassoio:  650x450 mmSuperficie utile:  610x410 mm
Dimensioni vassoio:  450x350 mmSuperficie utile:  410x310 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Código arancelario
94039990