Kit de unión universal
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Unión universal 8, fundición de zinc
1 Tornillo gota de sebo ISO 7380-M8x30, St. zinc.
1 Tuerca 8 St M8, St. zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.026.92 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Características | zincado |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 41 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Par de apriete, zinc. | Mzinc. = 25 Nm |
Descripción
El perfil puede montarse a posteriori y moverse en cualquier momento. La unión universal está hecha de zamak y requiere un orificio de instalación.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 10 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 12 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 10 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 8 | Segunda línea: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200